IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura a sfera
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
girevole
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
50
D=Filettatura
M12
H=Altezza
47
L=Lunghezza filettatura
21
B
10
D2
20
H1
31
H2
12
SW
6
SW1
17
SW2
6

Descrizione

Materiale
Sfera in resina termoindurente PF 31.
Perni in acciaio o acciaio inox 1.4305.
Versione
Sfera nera lucida.
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche