IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura a sfera
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
girevole
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Materiale Componente
acciaio inox
D1=Diametro esterno
25
D=Filettatura
M6
H=Altezza
22,5
T=Altezza di filettatura
12,5
B
5
D2
10
H1
15
H2
5
SW1
8

Descrizione

Materiale

Sfera in resina termoindurente PF 31.

Bussola acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione
Sfera nera lucida.
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche