IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura a sfera
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
girevole
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
25
D=Filettatura
M6
H=Altezza
22,5
L=Lunghezza filettatura
11
B
5
D2
10
H1
15
H2
5
SW
3
SW1
8
SW2
3

Descrizione

Materiale
Sfera in resina termoindurente PF 31.
Perni in acciaio o acciaio inox 1.4305.
Versione
Sfera nera lucida.
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche