{"product":{"productId":"agid.3600","price":7.58,"name":"LEVETTA DI BLOCCAGGIO DI.4, A=50 6X17,D=8, ACCIAIO BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Levetta di bloccaggio
acciaio
brunito
- Applicabile individualmente
- Incavo leggero per una buona sensazione tattile
- Grandi forze di serraggio possono essere trasmesse semplicemente
- Diversi tipi di fissaggio possibili grazie al centraggio laterale
- Versione: acciaio inox o acciaio
Unità di vendita
7,58 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Levetta di bloccaggio
Tipo di filettatura
foro calibrato
Dimensioni
4
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
A=Lunghezza maniglia
50
B=Larghezza
6
D=Foro
8
H=Altezza
17
T=Profondità del foro
10,2
D1
15
D2
3
H1
6
H2
18
T1
1
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4308 o acciaio.
Versione
Acciaio inox non trattato o acciaio brunito.
Nota
La barra di bloccaggio può essere utilizzata individualmente. Il suo design ergonomico leggermente concavo offre una presa comoda e sicura e soddisfa le esigenze delle moderne applicazioni. Consente la semplice trasmissione di forze di serraggio elevate. Grazie al centraggio laterale, è possibile selezionare diverse modalità di fissaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.