IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Levetta di bloccaggio
Tipo di filettatura
foro calibrato
Dimensioni
3
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
A=Lunghezza maniglia
40
B=Larghezza
4,8
D=Foro
6
H=Altezza
13,6
T=Profondità del foro
8,7
D1
12
D2
2
H1
5
H2
14,4
T1
1

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4308 o acciaio.

Versione
Acciaio inox non trattato o acciaio brunito.
Nota
La barra di bloccaggio può essere utilizzata individualmente. Il suo design ergonomico leggermente concavo offre una presa comoda e sicura e soddisfa le esigenze delle moderne applicazioni. Consente la semplice trasmissione di forze di serraggio elevate. Grazie al centraggio laterale, è possibile selezionare diverse modalità di fissaggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche