{"product":{"productId":"agid.3600","price":6.98,"name":"LEVETTA DI BLOCCAGGIO DI.2, A=303,6X10,2, D=5, ACCIAIO INOX 1.4308LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Levetta di bloccaggio
acciaio inox
grezzo
- Applicabile individualmente
- Incavo leggero per una buona sensazione tattile
- Grandi forze di serraggio possono essere trasmesse semplicemente
- Diversi tipi di fissaggio possibili grazie al centraggio laterale
- Versione: acciaio inox o acciaio
Unità di vendita
6,98 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Levetta di bloccaggio
Tipo di filettatura
foro calibrato
Dimensioni
2
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Chiave in acciaio
1.4308
A=Lunghezza maniglia
30
B=Larghezza
3,6
D=Foro
5
H=Altezza
10,2
T=Profondità del foro
6,5
D1
9
D2
2
H1
4
H2
10,8
T1
1
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4308 o acciaio.
Versione
Acciaio inox non trattato o acciaio brunito.
Nota
La barra di bloccaggio può essere utilizzata individualmente. Il suo design ergonomico leggermente concavo offre una presa comoda e sicura e soddisfa le esigenze delle moderne applicazioni. Consente la semplice trasmissione di forze di serraggio elevate. Grazie al centraggio laterale, è possibile selezionare diverse modalità di fissaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.