{"product":{"productId":"agid.3600","price":6,"name":"LEVETTA DI BLOCCAGGIO DI.1, A=25 3X8,5,D=4, ACCIAIO INOX 1.4308 LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Levetta di bloccaggio
acciaio inox
grezzo
- Applicabile individualmente
- Incavo leggero per una buona sensazione tattile
- Grandi forze di serraggio possono essere trasmesse semplicemente
- Diversi tipi di fissaggio possibili grazie al centraggio laterale
- Versione: acciaio inox o acciaio
Unità di vendita
6,00 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Levetta di bloccaggio
Tipo di filettatura
foro calibrato
Dimensioni
1
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Chiave in acciaio
1.4308
A=Lunghezza maniglia
25
B=Larghezza
3
D=Foro
4
H=Altezza
8,5
T=Profondità del foro
5,5
D1
7,5
D2
1,5
H1
3
H2
9
T1
0,5
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4308 o acciaio.
Versione
Acciaio inox non trattato o acciaio brunito.
Nota
La barra di bloccaggio può essere utilizzata individualmente. Il suo design ergonomico leggermente concavo offre una presa comoda e sicura e soddisfa le esigenze delle moderne applicazioni. Consente la semplice trasmissione di forze di serraggio elevate. Grazie al centraggio laterale, è possibile selezionare diverse modalità di fissaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.