{"product":{"productId":"agid.3595","price":31.9,"name":"LEVA DI SERRAGGIO PIATTO DI.3, SW=19,A=128, FORMA:15° ACCIAIO, COMP:RESINATERMOINDURENTE"},"currency":"EUR"}
Leva di serraggio
piatto
acciaio
brunito
- La leva di serraggio è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Modello: incavo a stella
- Maniglia piatta per spazi ristretti
Unità di vendita
31,90 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Leva di serraggio
Forma
15°
Dimensioni
3
Versione 1
piatto
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
resina termoindurente
Superficie
corpo base
brunito
A=Lunghezza maniglia
128
SW=Apertura chiave
19
A1
15
Classe di resistenza
5.8
D
41
D1
12
D2
30
H
20
H1
36
H2
11,5
Sistema di fissaggio
incavo a stella
Tipo di forma
15°
Descrizione
Materiale
Acciaio classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in resina termoindurente PF 31, colore nero.
Impugnatura sferica in resina termoindurente PF 31, colore nero.
Versione
brunito.
Nota
Le leve di serraggio piatte possono essere utilizzate per semplici operazioni di serraggio e/o commutazione. In alcuni casi, occorre un certo spazio per poter girare la leva di 360°.
Il modello con impronta a stella è realizzato in modo da consentire una rotazione di 45°.
Il modello con impronta a stella è realizzato in modo da consentire una rotazione di 45°.
Su richiesta
Altre filettature interne, fori alesati e impronte a stella.
Su richiesta, la grandezza ”A” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”A” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.