IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Leva di serraggio
Forma
15°
Dimensioni
2
Versione 1
piatto
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
resina termoindurente
Superficie corpo base
brunito
A=Lunghezza maniglia
100
X=Filettatura
M16
A1
15
Classe di resistenza
5.8
D
33
D1
10
D2
25
H
17
H1
27
H2
10
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Tipo di forma
15°

Descrizione

Materiale
Acciaio classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in resina termoindurente PF 31, colore nero.
Versione
brunito.
Nota
Le leve di serraggio piatte possono essere utilizzate per semplici funzioni serraggio e/o commutazione. In alcuni casi, occorre un certo spazio per poter girare la leva di serraggio di 360°.
Su richiesta
Altre filettature interne, fori alesati e impronte a stella.
Su richiesta, la grandezza ”A” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche