IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Leva di serraggio
Forma
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
4
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
plastica
A=Lunghezza maniglia
128,5
T=Altezza di filettatura
26
X=Filettatura
M20
D
41
D1
13
D2
32
H
61
H2
49

Descrizione

Materiale

Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.

Impugnatura sferica in plastica colore nero.

Versione
Parti in acciaio inox grezzo.
Pomello a sfera lucidato.
Nota
Le leve di serraggio possono essere utilizzate per semplici operazioni di serraggio e/o commutazione.
In alcuni casi occorre un certo spazio per poter girare la leva di 360°.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche