IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Leva di serraggio
Forma
20°
Dimensioni
3
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
plastica
Superficie corpo base
brunito
A=Lunghezza maniglia
121
T=Altezza di filettatura
23
X=Filettatura
M16
A2
15
Classe di resistenza
5.8
D
33
D1
13
D2
32
H
52
H1
72
H2
41
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Tipo di forma
20°

Descrizione

Materiale
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione
brunito.
Nota
Le leve di serraggio possono essere utilizzate per semplici operazioni di serraggio e/o commutazione.
In alcuni casi occorre un certo spazio per poter girare la leva di 360°.
Su richiesta
Altre filettature interne, fori calibrati e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”A” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche