IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Leva di serraggio
Forma
Dimensioni
4
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
plastica
A=Lunghezza maniglia
128,5
T=Profondità del foro
32
X=Foro
20
D
41
D1
13
D2
32
H
61
H2
49
Sistema di fissaggio
foro calibrato
Tipo di forma

Descrizione

Materiale
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione
brunito.
Nota
Le leve di serraggio possono essere utilizzate per semplici operazioni di serraggio e/o commutazione.
In alcuni casi occorre un certo spazio per poter girare la leva di 360°.
Su richiesta
Altre filettature interne, fori calibrati e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”A” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche