{"product":{"productId":"agid.32509","price":3.37,"name":"LEVA DI SERRAGGIO DIN99, FORMA:N, A=48M06 ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Leva di serraggio
acciaio
lucidato
- Impiego versatile tramite incollaggio o collegamento a spine
- Affidabile e stabile
- Campi di utilizzo: costruzione di attrezzi, costruzione di impianti
Unità di vendita
3,37 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Leva di serraggio
Forma
N
DIN
DIN 99
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
lucidato
A=Lunghezza maniglia
48
X=Filettatura
M6
B2
9,5
D1
8
D2
Sfera
12
H
24
L2
4
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Tipo di forma
20°
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio lucidato.
Acciaio inox 1.4301 sabbiato.
Acciaio inox 1.4301 sabbiato.
Nota
In molti casi è più economico realizzare un collegamento fisso tra maniglia e riscontro utilizzando la colla invece delle viti prigioniere.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.