IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura cilindrica di sicurezza
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
4
Versione 1
automatic return
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
25
D=Filettatura
M8
L1=Lunghezza maniglia
82
L=Lunghezza maniglia
70
A
16
A1
9
D2
26
D3
5,5
H
29
L3
98
T
6,5

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le impugnature cilindriche sono fornite già assemblate e possono essere avvitate a volantini, argani e manovelle.
L'inserto cilindrico e la forma conica conferiscono alle impugnature cilindriche un tatto ottimizzato e una buona maneggevolezza.
Grazie al ritorno automatico è possibile prevenire i contorni di disturbo riducendo al minimo anche il rischio di lesioni.
Materiale
Impugnatura in resina termoplastica.
Asse in acciaio.
Versione
Maniglia colore nero.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
Per portare l'impugnatura cilindrica di sicurezza in posizione di comando, sono necessarie due manovre:
- girare l'impugnatura lungo l'asse di rotazione fino all'arresto (90°).
- premere l'impugnatura in direzione assiale fino all'arresto.
Il ritorno automatico scatta al rilascio.

Il foro D3 viene utilizzato come foro di alloggiamento.
Vantaggi
Morbide al tatto e ottima maneggevolezza
Impugnature per volantini e manovelle
Ritorno automatico dopo il rilascio
Diverse dimensioni di filettatura
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche