{"product":{"productId":"agid.22714","price":2.99,"name":"IMPUGNATURA CILINDRICA GIREVOLE DI.2,FORMA:A CON FILETTATURA ESTERNAM05X7,5, L1=49,1, RESINA TERMOPLASTICA,COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Impugnatura cilindrica
girevole
resina termoplastica
- Tatto ottimizzato e facilità di impugnatura
- Impugnature per volantini e manovelle
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
2,99 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura cilindrica
Forma
A
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Dimensioni
2
Versione 1
girevole
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
16
D=Filettatura
M5
L1=Lunghezza maniglia
49,1
L=Lunghezza filettatura
7,5
D2
11
L2
5,1
SW
10
Tipo di forma
con filettatura esterna
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le impugnature cilindriche sono fornite già assemblate e possono essere avvitate a volantini, argani e manovelle.
L'inserto cilindrico e la forma conica conferiscono alle impugnature cilindriche un tatto ottimizzato e una buona maneggevolezza.
L'inserto cilindrico e la forma conica conferiscono alle impugnature cilindriche un tatto ottimizzato e una buona maneggevolezza.
Materiale
Maniglia termoplastica.
Asse in acciaio classe di resistenza 5.8 o in acciaio inossidabile 1.4404.
Versione
Maniglia colore nero.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Vantaggi
Morbide al tatto e ottima maneggevolezza
Impugnature per volantini e manovelle
Diverse dimensioni di filettatura
Impugnature per volantini e manovelle
Diverse dimensioni di filettatura
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.