{"product":{"productId":"agid.16452","price":13.92,"name":"IMPUGNATURA CILINDRICA PIEGHEVOLED=M10, FORMA:B RESINA TERMOPLASTICA,COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Impugnatura cilindrica
fold-down
resina termoplastica
- Impugnature per volantini e manovelle
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Montaggio: tramite chiavetta sull'asse
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
13,92 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura cilindrica
Forma
B
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
fold-down
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
26
D=Filettatura
M10
L1=Lunghezza maniglia
90
L=Lunghezza filettatura
15
H
35
L2
113
L3
96
SW
17
Descrizione
Materiale
Impugnatura in resina termoplastica, parti metalliche in acciaio brunito.
Versione
Superficie satinata colore nero.
Nota
Le impugnature cilindriche possono essere avvitate a volantini, manovelle ecc..
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.