{"product":{"productId":"agid.16452","price":10.67,"name":"IMPUGNATURA CILINDRICA PIEGHEVOLED=M08, FORMA:A RESINA TERMOPLASTICA,COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Impugnatura cilindrica
fold-down
resina termoplastica
- Impugnature per volantini e manovelle
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Montaggio: tramite chiavetta sull'asse
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
10,67 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura cilindrica
Forma
A
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
fold-down
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
23,5
D=Filettatura
M8
L1=Lunghezza maniglia
69
L=Lunghezza filettatura
10
H
28,5
L2
85,5
L3
73
SW
13
Descrizione
Materiale
Impugnatura in resina termoplastica, parti metalliche in acciaio brunito.
Versione
Superficie satinata colore nero.
Nota
Le impugnature cilindriche possono essere avvitate a volantini, manovelle ecc..
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.