IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura cilindrica
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
girevole
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
20
D=Filettatura
M6
L1=Lunghezza maniglia
55
L=Lunghezza filettatura
12
D2
12
L2
5
SW
10

Descrizione

Materiale
Impugnatura in resina termoplastica, parti metalliche in acciaio zincato.
Versione
Superficie satinata colore nero.
Nota
Le impugnature cilindriche possono essere avvitate a volantini, manovelle ecc..
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche