{"product":{"productId":"agid.3577","price":2.77,"name":"IMPUGNATURA CONICA FISSO DI.3 D=M08,D1=28, FORMA:E, RESINA TERMOINDURENTEFINITURA LUCIDA COLORE NER"},"currency":"EUR"}
Impugnatura conica
fixed
resina termoindurente
finitura lucida colore nero
- Impugnature per volantini e manovelle
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Forma E: con boccola filettata
- Diverse dimensioni di filettatura
- lucidatura a specchio
Unità di vendita
2,77 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura conica
Forma
E
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
3
Versione 1
fixed
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Colore
Corpo base
finitura lucida colore nero
D1=Diametro esterno
28
D=Filettatura
M8
L1=Lunghezza maniglia
71
T=Altezza di filettatura
14
D4
21
H2
42
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31, colore nero.
Boccola in acciaio galvanizzato.
Boccola in acciaio galvanizzato.
Versione
Finitura lucida.
Nota
Nei modelli 06320-205 e 06320-206 la bussola è in ottone.
Nei modelli 06320-208 e 06320-2081 la bussola è in acciaio, ramato.
Nei modelli 06320-208 e 06320-2081 la bussola è in acciaio, ramato.
Su richiesta
Altri colori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.