{"product":{"productId":"agid.3577","price":2.17,"name":"IMPUGNATURA CONICA FISSO DI.3 D=M10,D1=29, FORMA:C, RESINA TERMOINDURENTEFINITURA LUCIDA COLORE NER"},"currency":"EUR"}
Impugnatura conica
fixed
resina termoindurente
finitura lucida colore nero
- Impugnature per volantini e manovelle
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Forma C: con inserto filettato
- Diverse dimensioni di filettatura
- lucidatura a specchio
Unità di vendita
2,17 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura conica
Forma
C
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
3
Versione 1
fixed
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Colore
Corpo base
finitura lucida colore nero
D1=Diametro esterno
29
D=Filettatura
M10
L1=Lunghezza maniglia
71
T=Altezza di filettatura
28
D3
10,5
D4
21
H1
3,5
H2
42
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31, nero.
Versione
Finitura lucida.
Su richiesta
Altri colori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.