IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura conica
Forma
C
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
1
Versione 1
fixed
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Colore Corpo base
finitura lucida colore nero
D1=Diametro esterno
17
D=Filettatura
M6
L1=Lunghezza maniglia
45
T=Altezza di filettatura
14
D3
6,2
D4
15
H1
2
H2
26

Descrizione

Materiale
Termoindurente PF 31, nero.
Versione
Finitura lucida.
Su richiesta
Altri colori.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche