IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura conica
Forma
F
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Dimensioni
1
Versione 1
fixed
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Materiale Componente
acciaio
Colore Corpo base
finitura lucida colore nero
COMP
passivata blu
D1=Diametro esterno
18
D=Filettatura
M6
L1=Lunghezza maniglia
40
L=Lunghezza filettatura
15
D4
15
L2
16

Descrizione

Materiale
Termoindurente PF 31, nero.
Gambo filettato in acciaio, galvanizzato.
Versione
Finitura lucida.
Su richiesta
Altri colori.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche