{"product":{"productId":"agid.20287","price":10.53,"name":"IMPUGNATURA CONICA GIREVOLE DI.3D=M10X14, D1=28, RESINA TERMOINDURENTEFINITURA LUCIDA COLORE NER,COMP:ACCIAIO INOX LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Impugnatura conica
girevole
resina termoindurente
finitura lucida colore nero
- Impugnature per volantini e manovelle
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Diverse dimensioni di filettatura
- lucidatura a specchio
Unità di vendita
10,53 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura conica
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Dimensioni
3
Versione 1
girevole
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Materiale
Componente
acciaio inox
Colore
Corpo base
finitura lucida colore nero
COMP
grezzo
D1=Diametro esterno
28
D=Filettatura
M10
L1=Lunghezza maniglia
90,5
L=Lunghezza filettatura
14
D4
22
L2
32
SW
5
Descrizione
Materiale
Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Asse in acciaio, zincato o acciaio inox non trattato.
Asse in acciaio, zincato o acciaio inox non trattato.
Versione
Finitura lucida.
Nota
Le impugnature cilindriche possono essere avvitate a volantini, manovelle ecc..
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.