IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura conica
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Dimensioni
1
Versione 1
girevole
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Materiale Componente
acciaio inox
Colore Corpo base
finitura lucida colore nero
COMP
grezzo
D1=Diametro esterno
18
D=Filettatura
M6
L1=Lunghezza maniglia
40,5
L=Lunghezza filettatura
11
D4
15
L2
16
SW
3

Descrizione

Materiale
Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Asse in acciaio, zincato o acciaio inox non trattato.
Versione
Finitura lucida.
Nota
Le impugnature cilindriche possono essere avvitate a volantini, manovelle ecc..
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche