{"product":{"productId":"agid.17507","price":17,"name":"IMPUGNATURA CILINDRICA GIREVOLED=M05X8, D1=16, ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Impugnatura cilindrica
girevole
acciaio inox
- Impugnature per volantini e manovelle
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Montaggio: tramite esagono incassato nell'asse
- Acciaio inox 1.4305, 1.4310
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
17,00 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura cilindrica
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
girevole
Materiale
Corpo base
acciaio inox
D1=Diametro esterno
16
D=Filettatura
M5
L1=Lunghezza maniglia
60
L=Lunghezza filettatura
8
D2
12,5
SW
3
Descrizione
Materiale
Asse di rotazione in acciaio inox 1.4305.
Impugnatura girevole in acciaio inox 1.4305.
Anello d'arresto in acciaio inox 1.4310.
Versione
Superficie non trattata.
Montaggio
Mediante esagono incassato su asse.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.