IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Dimensioni
2
Versione 1
girevole
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Materiale Componente
acciaio
Colore Corpo base
finitura lucida colore nero
COMP
zincato
D1=Diametro esterno
23
D=Filettatura
M8
L1=Lunghezza maniglia
68
L=Lunghezza filettatura
9
D9
18
L7
6
SW
16

Descrizione

Materiale
Resina termoindurente PF 31, nero.
Asse e corpo filettato in acciaio, zincato o acciaio inox, non trattato.
Versione
Finitura lucida.
Nota
Per il montaggio svitare l‘asse.
Nota disegno
1) Ausilio di montaggio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche