{"product":{"productId":"agid.3571","price":13.55,"name":"IMPUGNATURA GIREVOLE DI.3 D=M10X11,D1=28, RESINA TERMOINDURENTE FINITURALUCIDA COLORE NER, COMP:ACCIAIO INOXLUCIDO"},"currency":"EUR"}
Impugnatura
girevole
resina termoindurente
finitura lucida colore nero
- Impugnature per volantini e manovelle
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Montaggio: tramite svitamento dell'asse
- Diverse dimensioni di filettatura
- lucidatura a specchio
Unità di vendita
13,55 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Dimensioni
3
Versione 1
girevole
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Materiale
Componente
acciaio inox
Colore
Corpo base
finitura lucida colore nero
COMP
grezzo
D1=Diametro esterno
28
D=Filettatura
M10
L1=Lunghezza maniglia
77
L=Lunghezza filettatura
11
D9
21
L7
7
SW
19
Descrizione
Materiale
Resina termoindurente PF 31, nero.
Asse e corpo filettato in acciaio, zincato o acciaio inox, non trattato.
Asse e corpo filettato in acciaio, zincato o acciaio inox, non trattato.
Versione
Finitura lucida.
Nota
Per il montaggio svitare l‘asse.
Nota disegno
1) Ausilio di montaggio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.