IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Dimensioni
1
Versione 1
girevole
Versione 2
ovale
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Materiale Componente
acciaio inox
Colore Corpo base
finitura lucida colore nero
COMP
grezzo
D1=Diametro esterno
25
D=Filettatura
M6
L1=Lunghezza maniglia
54,7
L=Lunghezza filettatura
9
D2
8
D3
18
L2
4,5
SW
7

Descrizione

Materiale

Resina termoindurente PF 31, colore nero.

Asse in acciaio nichelato o acciaio inox 1.4305, non trattato.

Anelli di bloccaggio in acciaio inox 1.4310.

Versione
Finitura lucida.
Nota
Le maniglie sono adatte ai volantini a disco con manopola girevole 06287.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche