{"product":{"productId":"agid.3574","price":8.57,"name":"IMPUGNATURA GIREVOLE DI.1 D=M06X9,D1=25, RESINA TERMOINDURENTE FINITURALUCIDA COLORE NER, COMP:ACCIAIOZINCATO, OVALE"},"currency":"EUR"}
Impugnatura
girevole
resina termoindurente
finitura lucida colore nero
- Impugnature per volantini a disco con impugnatura girevole (06287)
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Diverse dimensioni di filettatura
- lucidatura a specchio
Unità di vendita
8,57 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Dimensioni
1
Versione 1
girevole
Versione 2
ovale
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
finitura lucida colore nero
COMP
zincato
D1=Diametro esterno
25
D=Filettatura
M6
L1=Lunghezza maniglia
54,7
L=Lunghezza filettatura
9
D2
8
D3
18
L2
4,5
SW
7
Descrizione
Materiale
Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Asse in acciaio nichelato o acciaio inox 1.4305, non trattato.
Anelli di bloccaggio in acciaio inox 1.4310.
Versione
Finitura lucida.
Nota
Le maniglie sono adatte ai volantini a disco con manopola girevole 06287.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.