{"product":{"productId":"agid.20420","price":1.92,"name":"IMPUGNATURA CONICA FISSO D=M08X10,D1=21, RESINA TERMOINDURENTE FINITURALUCIDA COLORE NER, COMP:ACCIAIO ZINCATO"},"currency":"EUR"}
Impugnatura conica
fixed
resina termoindurente
finitura lucida colore nero
- Impugnature per volantini e manovelle
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Diverse dimensioni di filettatura
- lucidatura a specchio
Unità di vendita
1,92 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura conica
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
fixed
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
finitura lucida colore nero
COMP
zincato
D1=Diametro esterno
21
D=Filettatura
M8
L1=Lunghezza maniglia
72
L=Lunghezza filettatura
10
D2
15
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31, nero.
Gambo filettato in acciaio, galvanizzato.
Gambo filettato in acciaio, galvanizzato.
Versione
Finitura lucida.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.