IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura conica
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
fixed
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Materiale Componente
acciaio
Colore Corpo base
finitura lucida colore nero
COMP
zincato
D1=Diametro esterno
15
D=Filettatura
M5
L1=Lunghezza maniglia
50
L=Lunghezza filettatura
7
D2
11

Descrizione

Materiale
Termoindurente PF 31, nero.
Gambo filettato in acciaio, galvanizzato.
Versione
Finitura lucida.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche