IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura conica
Versione 1
girevole
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Materiale Componente
acciaio
D3=Filettatura
M10
L1=Lunghezza maniglia
69
D1
20
D4
16
L2
20
L3
5
SW
13

Descrizione

Materiale
Termoindurente PF 31, nero.
Mozzo in acciaio.
Versione
Mozzo galvanizzato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche