{"product":{"productId":"agid.3565","price":10.42,"name":"IMPUGNATURA GIREVOLE D3=M12 RESINATERMOPLASTICA, COMP:ACCIAIO, L1=95"},"currency":"EUR"}
Impugnatura
girevole
resina termoplastica
- Impugnatura adatta ai volantini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
10,42 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura
Versione 1
girevole
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
D3=Filettatura
M12
L1=Lunghezza maniglia
95
D1
32
D4
20
D6
26
L2
21
L3
10,5
L4
8
SW
6
Descrizione
Materiale
Impugnatura a sfera in termoplastica.
Mozzo in acciaio.
Mozzo in acciaio.
Versione
Impugnatura nera.
Acciaio cromato.
Acciaio cromato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.