IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura
Versione 1
girevole
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio
D3=Filettatura
M10
L1=Lunghezza maniglia
75
D1
25
D4
16
D6
21
L2
14
L3
8
L4
6,5
SW
5

Descrizione

Materiale
Impugnatura a sfera in termoplastica.
Mozzo in acciaio.
Versione
Impugnatura nera.
Acciaio cromato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche