{"product":{"productId":"agid.3565","price":5.04,"name":"IMPUGNATURA GIREVOLE D3=M08 RESINATERMOPLASTICA, COMP:ACCIAIO, L1=61"},"currency":"EUR"}
Impugnatura
girevole
resina termoplastica
- Impugnatura adatta ai volantini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
5,04 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura
Versione 1
girevole
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
D3=Filettatura
M8
L1=Lunghezza maniglia
61
D1
20
D4
13
D6
18
L2
13
L3
6
L4
6
SW
4
Descrizione
Materiale
Impugnatura a sfera in termoplastica.
Mozzo in acciaio.
Mozzo in acciaio.
Versione
Impugnatura nera.
Acciaio cromato.
Acciaio cromato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.