IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura
Forma
raven
Versione 1
girevole
Versione 2
simile a DIN 98
DIN
simile a DIN 98
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
acciaio
Superficie corpo base
finitura lucida
D3=Filettatura
M8
L1=Lunghezza maniglia
60
D1
20
D4
13
L2
13
L3
4
SW
4

Descrizione

Materiale
Alluminio
Mozzo in acciaio.
Versione
Impugnatura lucidata a specchio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche