{"product":{"productId":"agid.3556","price":9.19,"name":"IMPUGNATURA GIREVOLE SIMILE A DIN98,FORMA:E D3=M08X15, D1=20, L1=66,ACCIAIO LUCIDATO"},"currency":"EUR"}
Impugnatura
girevole
acciaio
lucidato
- Impugnatura adatta ai volantini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
9,19 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura
Forma
E
Versione 1
girevole
Versione 2
simile a DIN 98
DIN
simile a DIN 98
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
corpo base
lucidato
D1=Diametro esterno
20
D3=Filettatura
M8
L1=Lunghezza maniglia
66
D4
13
L2
15
SW
10
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
lucidato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.