IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura
Forma
E
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
girevole
DIN
simile a DIN 98
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
25
D=Filettatura
M10
L1=Lunghezza maniglia
83
L=Lunghezza filettatura
13
D4
16
D6
21
L3
8
L4
6,5
SW
5

Descrizione

Materiale
Impugnatura in alluminio. Mozzo in acciaio.
Versione
Impugnatura lucida, mozzo zincato, passivato blu.
Nota
Impugnatura compatibile con i volantini DIN 950.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche