{"product":{"productId":"agid.12347","price":10.63,"name":"IMPUGNATURA GIREVOLE, FORMA:EALLUMINIO, COMP:ACCIAIO, L1=54,5"},"currency":"EUR"}
Impugnatura
girevole
alluminio
- Impugnatura adatta ai volantini DIN 950
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
10,63 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura
Forma
E
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
girevole
DIN
simile a DIN 98
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
16
D=Filettatura
M6
L1=Lunghezza maniglia
54,5
L=Lunghezza filettatura
11
D4
10
D6
14
L3
5,5
L4
5
SW
3
Descrizione
Materiale
Impugnatura in alluminio. Mozzo in acciaio.
Versione
Impugnatura lucida, mozzo zincato, passivato blu.
Nota
Impugnatura compatibile con i volantini DIN 950.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.