{"product":{"productId":"agid.20729","price":32.18,"name":"IMPUGNATURA GIREVOLE SIMILE A DIN98,FORMA:E D=M10X16, D1=24, L1=86, ACCIAIOINOX 1.4404 LUCIDATO"},"currency":"EUR"}
Impugnatura
girevole
acciaio inox
- Impugnatura adatta ai volantini DIN 950
- Diverse dimensioni di filettatura
Acciaio inox 1.4404.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
Unità di vendita
32,18 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura
Forma
E
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
girevole
DIN
simile a DIN 98
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
componente
lucidato
Chiave in acciaio
1.4404
D1=Diametro esterno
24
D=Filettatura
M10
L1=Lunghezza maniglia
86
L=Lunghezza filettatura
16
SW=Apertura chiave
11
D4
16
L3
15
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4404.
Versione
lucidato
Nota
Impugnatura compatibile con i volantini DIN 950.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.