{"product":{"productId":"agid.3552","price":18.47,"name":"IMPUGNATURA GIREVOLE, FORMA:E ACCIAIO,COMP:ACCIAIO, L1=105,5"},"currency":"EUR"}
Impugnatura
girevole
acciaio
- Impugnatura adatta ai volantini DIN 950
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
18,47 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura
Forma
E
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
girevole
DIN
simile a DIN 98
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
32
D=Filettatura
M12
L1=Lunghezza maniglia
105,5
L=Lunghezza filettatura
16
D4
20
D6
26
L3
10,5
L4
8
SW
6
Descrizione
Materiale
Impugnatura e mozzo in acciaio.
Versione
Impugnatura e mozzo zincati, passivati blu.
Nota
Nelle impugnature con D1=25 mm e 32 mm, la lunghezza della filettatura L2 è minore rispetto a DIN 98. L'impugnatura è compatibile con i volantini DIN 950.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.