IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura
Forma
E
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
girevole
DIN
simile a DIN 98
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
20
D=Filettatura
M8
L1=Lunghezza maniglia
67
L=Lunghezza filettatura
13
D4
13
D6
18
L3
6
L4
6
SW
4

Descrizione

Materiale
Impugnatura e mozzo in acciaio.
Versione
Impugnatura e mozzo zincati, passivati blu.
Nota
Nelle impugnature con D1=25 mm e 32 mm, la lunghezza della filettatura L2 è minore rispetto a DIN 98. L'impugnatura è compatibile con i volantini DIN 950.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche