{"product":{"productId":"agid.20064","price":12.5,"name":"IMPUGNATURA FISSO SIMILE A DIN39, SENZAESAGONO INCASSATO, FORMA:E, M08, D1=21,L1=67, ACCIAIO INOX 1.4401 LUCIDATURAELETTROL., COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Impugnatura
fixed
acciaio inox
lucidatura elettrolitica
- Impugnatura adatta ai volantini DIN 950
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Acciaio inox 1.4305 o 1.4401
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
12,50 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura
Forma
E
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
fixed
Versione 2
senza esagono incassato
DIN
simile a DIN 39
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
corpo base
lucidatura elettrolitica
Chiave in acciaio
1.4401
D1=Diametro esterno
21
D=Filettatura
M8
L1=Lunghezza maniglia
67
L=Lunghezza filettatura
14
D4
14
L3
8,75
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4305 o 1.4401.
Versione
Lucidatura elettrolitica.
Nota
Acciaio inox 1.4401 simile a DIN 39.
Impugnatura compatibile con volantini DIN 950.
Impugnatura compatibile con volantini DIN 950.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.