{"product":{"productId":"agid.12346","price":13.9,"name":"IMPUGNATURA FISSO, FORMA:E ALLUMINIO,COMP:ACCIAIO, L1=100"},"currency":"EUR"}
Impugnatura
fixed
alluminio
- Impugnatura adatta ai volantini DIN 950
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
13,90 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura
Forma
E
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
fixed
DIN
DIN 39
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
32
D=Filettatura
M12
L1=Lunghezza maniglia
100
L=Lunghezza filettatura
21
D4
20
L3
13
SW
6
Descrizione
Materiale
Impugnatura in alluminio. Mozzo in acciaio.
Versione
Impugnatura lucidata, mozzo colore nero.
Nota
Impugnatura compatibile con i volantini DIN 950.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.