IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura
Forma
E
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
fixed
DIN
DIN 39
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
passivate blu
D1=Diametro esterno
36
D=Filettatura
M16
L1=Lunghezza maniglia
112
L=Lunghezza filettatura
26
D4
22
L3
14
SW
8

Descrizione

Materiale
Acciaio
Versione
zincato, passivato blu.
Nota
Impugnatura compatibile con i volantini DIN 950.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche