{"product":{"productId":"agid.3548","price":6.62,"name":"IMPUGNATURA FISSO DIN39, FORMA:E,ACCIAIO PASSIVATE BLU, L1=64,FILETTATURA ESTERNA M08X13"},"currency":"EUR"}
Impugnatura
fixed
acciaio
passivate blu
- Impugnatura adatta ai volantini DIN 950
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
6,62 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura
Forma
E
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
fixed
DIN
DIN 39
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
passivate blu
D1=Diametro esterno
20
D=Filettatura
M8
L1=Lunghezza maniglia
64
L=Lunghezza filettatura
13
D4
13
L3
8
SW
4
Descrizione
Materiale
Acciaio
Versione
zincato, passivato blu.
Nota
Impugnatura compatibile con i volantini DIN 950.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.