IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura
Forma
E
Versione 1
fixed
DIN
simile a DIN 39
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
lucidato
D1=Diametro esterno
32
D=Filettatura
M12
L1=Lunghezza maniglia
100
L=Lunghezza filettatura
20
D4
20

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
lucidato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche