{"product":{"productId":"agid.3545","price":6.38,"name":"IMPUGNATURA FISSO A DIN39, FORMA:ED=M10X18, D1=25, L1=80, ACCIAIO LUCIDATO"},"currency":"EUR"}
Impugnatura
fixed
acciaio
lucidato
- Impugnatura adatta ai volantini DIN 950
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Acciaio inox 1.4305 o 1.4401
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
6,38 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura
Forma
E
Versione 1
fixed
DIN
simile a DIN 39
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
lucidato
D1=Diametro esterno
25
D=Filettatura
M10
L1=Lunghezza maniglia
80
L=Lunghezza filettatura
18
D4
16
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
lucidato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.