{"product":{"productId":"agid.24048","price":2.15,"name":"VOLANTINO LAMIERA DI ACCIAIO, QUADRATOV=9, D1=89, ACCIAIO NERO RAL9005"},"currency":"EUR"}
Volantino
lamiera di acciaio
acciaio
nero RAL 9005
- Realizzato da un solo pezzo.
- Mozzo a tubo quadro
- Mozzo rinforzato
Unità di vendita
2,15 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Volantino
Versione 1
lamiera di acciaio
Versione 2
Quadro
Materiale
Corpo base
acciaio
Colore
Corpo base
nero RAL 9005
D1=Diametro esterno
89
L3=Altezza
16
L1
11
Numero di
raggi
3
V
9
V1
8,9
V2
9,15
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Verniciato a polvere. Colori disponibili: nero RAL 9005, rosso RAL 3000 oppure zincato bianco.
Nota
Particolarmente adatto per le valvole di arresto. I volantini sono realizzati in un unico pezzo. Il volantino è rinforzato nella zona del mozzo mediante uno speciale processo di formatura. Il mozzo di forma conica semplifica il montaggio e garantisce un inserimento in sede sicuro e solido sul perno quadro.
Nota disegno
1) Perno dell’albero quadrato
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.