IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Volantino
Versione 1
lamiera di acciaio
Versione 2
Quadro
Materiale Corpo base
acciaio
Colore Corpo base
rosso fuoco RAL 3000
D1=Diametro esterno
69
L3=Altezza
15
L1
10
Numero di raggi
3
V
7
V1
6,9
V2
7,15

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Verniciato a polvere. Colori disponibili: nero RAL 9005, rosso RAL 3000 oppure zincato bianco.
Nota
Particolarmente adatto per le valvole di arresto. I volantini sono realizzati in un unico pezzo. Il volantino è rinforzato nella zona del mozzo mediante uno speciale processo di formatura. Il mozzo di forma conica semplifica il montaggio e garantisce un inserimento in sede sicuro e solido sul perno quadro.
Nota disegno
1) Perno dell’albero quadrato
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche